概要
説明
PS2505-1, -4, PS2505L-1, -4 は,GaAs 赤外LED とシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子で,おのおの独立にアイソレーションされたチャネルを有しています。
また,入力側赤外発光ダイオードが逆並列接続されているため,交流電流の入力に最適です。
PS2505L-1, -4 は,PS2505-1, -4 の表面実装用リード・フォーミング品です。
PS2505-1, -4, PS2505L-1, -4 は,高密度実装を必要とする各種インタフェース回路に最適です。
特長
- AC 入力対応型
- 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 5 000 Vr.m.s.)
- コレクタ・エミッタ間電圧が高い(VCEO = 80 V)
- 応答速度が速い(tr = 3 μs TYP., tf = 5 μs TYP.)
- エンボス・テーピング対応品:PS2505L-1-F3:2 000 個/リール
- 海外安全規格
UL 認定品:No. E72422
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 5.08 MB | |
カタログ | PDF 5.67 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.29 MB 英語 | |
製品別信頼性資料 | PDF 184 KB | |
カタログ | PDF 4.94 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 1.18 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
7件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。