メインコンテンツに移動

概要

説明

RV1S2285A は,GaAs 赤外LED とシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子です。
超小型,薄型に加え,しゃ光性のパッケージにより外来光の影響を防いでいます。
入力側のLED は逆並列接続されており交流電流入力に対応しています。また、入出力間絶縁耐圧が高く, 表面実装、さらには高密度実装を必要とする各種インタフェース回路、信号伝達回路などに最適です。

特長

  • 小型・長沿面(8.2mm)・薄型パッケージ(4 ピンLSSOP)
  • 動作周囲温度 115°C 対応
  • 入出力間絶縁耐圧が高い (BV = 5000 Vr.m.s.)
  • エンボス・テーピング対応品:
    RV1S2285ACCSP-10Yx#KC0:3500 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL :UL1577, Double protection
    CSA :CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, 強化絶縁
    VDE :DIN EN 60747-5-5 (オプション対応いたします)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 6.59 MB English
カタログ PDF 4.79 MB English
カタログ PDF 5.67 MB English
カタログ PDF 5.29 MB English
製品別信頼性資料 PDF 190 KB
製品変更通知 PDF 163 KB English
ホワイトペーパー PDF 706 KB 简体中文 , English
アプリケーションノート PDF 957 KB
8件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター