メインコンテンツに移動

概要

説明

The PS2561D-1 is an optically coupled isolator containing a GaAs light emitting diode and an NPN silicon phototransistor. The PS2561D-1 is in a plastic DIP (Dual In-line Package) and the PS2561DL-1 is lead bending type (Gull-wing) for surface mount. The PS2561DL1-1 is lead bending type for long creepage distance.

特長

  • Operating ambient temperature: 110°C
  • High Isolation voltage (BV = 5 000 Vr.m.s.)
  • High collector to emitter voltage (VCEO = 80 V)
  • High current transfer ratio (CTR = 160% TYP.)
  • High-speed switching (tr = 3 μs TYP., tf == 5 μs TYP.)
    • Ordering number of taping product:
    • PS2561DL-1-F3 : 2 000 pcs/reel
    • PS2561DL2-1-E3: 1 000 pcs/reel
  • Pb-Free product
    • Safety standards
    • UL approved: No. E72422
    • CSA approved: No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
    • BSI approved: No. 7112/7420
    • SEMKO approved: No. 903238
    • NEMKO approved: No. P09210868
    • DEMKO approved: No. 314999
    • FIMKO approved: No. FI 25119
    • DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) approved: No. 40008862 (Option)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 5.10 MB
カタログ PDF 5.67 MB 英語
製品別信頼性資料 PDF 185 KB
製品変更通知 PDF 799 KB 英語
製品変更通知 PDF 509 KB 英語
カタログ PDF 6.12 MB
6件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models