概要
説明
The CA91L8260B (PowerSpan II Single) is a single-port PCI bus switch that bridges PCI to the PowerQUICC II (MPC8260), MPC7xx, PowerPC™ 7xx, and PMC-Sierra WinPathT™ processors.
特長
- 25 MHz to 100 MHz Processor bus support
- 64-bit/66MHz PCI 2.2 bus
- PCI arbiter
- Four, independent bi-directional DMA channels
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。