概要
説明
The 70T3589 is a high-speed 64K x 36 bit synchronous Dual-Port RAM that has been optimized for applications having unidirectional or bidirectional data flow in bursts. An automatic power down feature, controlled by CE0 and CE1, permits the on-chip circuitry of each port to enter a very low standby power mode. The 70T3589 can support an operating voltage of either 3.3V or 2.5V on one or both ports, controllable by the OPT pins. The power supply for the core of the device (VDD) is at 2.5V.
特長
- Dual-Port allows simultaneous access of the same memory location
- Selectable Pipelined or Flow-Through output mode
- Counter enable and repeat features
- Dual chip enables allow for depth expansion without additional logic
- Full synchronous operation on both ports
- Interrupt and Collision Detection Flags
- Separate byte controls for multiplexed bus and bus matching compatibility
- Dual Cycle Deselect (DCD) for Pipelined Output Mode
- 2.5V (±100mV) power supply for core
- LVTTL compatible, selectable 3.3V (±150mV) or 2.5V (±100mV) power supply for I/Os and control signals on each port
- Available in a 256-pin BGA, 208-pin PQFP and 208-pin fpBGA packages
- Includes JTAG functionality on BGA package versions only
- Industrial temperature range (-40C to +85C) is available
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 532 KB | |
EOL通知 | PDF 1.43 MB | |
ガイド | PDF 123 KB | |
EOL通知 | PDF 645 KB | |
製品変更通知 | PDF 24 KB | |
製品変更通知 | PDF 16 KB | |
製品変更通知 | PDF 290 KB | |
製品変更通知 | PDF 80 KB | |
製品変更通知 | PDF 26 KB | |
9 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。