メインコンテンツに移動

マルチポートメモリ

ルネサスの高性能マルチポートメモリのポートフォリオには、非同期型、同期型のデュアルポート、4ポート、バンク切替型デュアルポートなど、100種類以上の製品があります。 当社のマルチポートメモリ製品は、同時アクセス機能を備えており、競合やシステムの待機状態を防ぐために、設計者は多くの仲裁のテクニックを利用できます。 オンチップ・ハードウェア・アービトレーション、セマフォ・トークン・パッシング、ソフトウェアアービトレーションにより、設計者はアプリケーションに最も効率的なマルチポートメモリを選択することができます。

  • マルチポートは、x8、x9、x16、x18、x36、最大x72ビットのバス幅のバスマッチング問題を解決
  • 1.8V、2.5V、3.3V、5VのI/Oに対応したマルチポートにより、電圧の異なる部品を併用することが可能
  • 非同期メモリではDC~10ns、同期デバイスでは最大200MHzのバススピードのミスマッチをマルチポートでバッファリング可能
  • 8Kbから36Mbまでのマルチポート密度により、幅広いアプリケーションに対応可能

カテゴリ

プロダクトセレクタ: マルチポートメモリ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 4.41 MB 英語
概要 PDF 890 KB
概要 PDF 603 KB
概要 PDF 3.89 MB
ガイド PDF 93 KB
5件

ツール&リソース