メインコンテンツに移動

概要

説明

本LSIは、ルネサス・オリジナル・アーキテクチャを採用した高速CPUを核にして、システム構成に必要な周辺機能を集積した CMOSシングルチップマイコンです。 本LSIのCPUは、RISC(Reduced Instruction Set Compute r)タイプの命令セットを持っており、基本的に1命令1サイクルで動作するので、命令実行速度が飛躍的に向上しています。また内部32 ビット構成となっており、データ処理能力を強化しています。本LSIのCPU によって、従来のマイコンでは実現が不可能だった、高速性が要求されるリアルタイム制御等のアプリケーションでも、より低コストでかつ高性能/高機能なシステムを組むことができるようになります。その上、本 LSIには1kBのキャッシュを搭載しており、外部メモリアクセス時のCPU性能向上が可能です。 さらに本LSIは、システム構成に必要な周辺機能として、大容量ROM、RAM、タイマ、シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI)、A/D 変換器、割り込みコントローラ(INTC)、I/Oポート等を内蔵しています。また、外部メモリアクセスサポート機能により、メモリや周辺 LSIとを効率的に接続できます。これらにより、システムコストの大幅な低減が可能です。また、内蔵ROMには マスクROM、PROM、フラッシュメモリ版があります。

製品比較

アプリケーション

  • 家電
  • モータ制御

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
JPEG圧縮/伸張
JPEGライブラリ
Imaging ルネサス
SuperHファミリ用リアルタイムOS [HI7000/4]
μITRON4.0仕様準拠 SH-1,SH-2,SH2-DSP,SH-2A,SH2A-FPU用リアルタイムOS [対応IDE:High-performance Embedded Workshop]
ITRON OS ルネサス
SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 。シミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop 付属。
Compiler/Assembler ルネサス
統合開発環境 High-performance Embedded Workshop
ルネサス統合開発環境(SuperH, RX, R8C, M32R, M16C, H8SX, H8S, H8, 740用)
IDE and Coding Tool ルネサス
F-ZTATマイコンオンボード書込みプログラム (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: SuperH,H8S,H8](F-ZTATマイコンオンボード書き込みソフト)
Programmer (Unit/SW) ルネサス
SuperHファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
SuperHファミリ用シミュレータ [対応IDE: High-performance Embedded Workshop] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
Simulator ルネサス
6件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 122.75 MB 英語
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード EXE 1.30 MB 英語
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード EXE 7.57 MB 英語
3件

サンプルコード

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models