メインコンテンツに移動

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The 2SJ210C, P-channel vertical type MOSFET designed for general-purpose switch, is a device which can be driven directly by a 4. 5 V power source.

特長

  • Directly driven by a 4.5 V power source.
  • Low on-state resistance RDS(on)1 = 2.7 Ω MAX. (VGS = -10 V, ID = -100 mA) RDS(on)2 = 3.2 Ω MAX. (VGS = -4.5 V, ID = -50 mA)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 154 KB
ガイド PDF 2.76 MB
ガイド PDF 796 KB
製品変更通知 PDF 510 KB 英語
アプリケーションノート PDF 633 KB 英語
カタログ PDF 2.24 MB
ガイド PDF 596 KB
7件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models