メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

The 2SK2928 is a Nch Single Power Mosfet 60V 15A 52Mohm To-220Ab.

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 288 KB 英語
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB 英語
ガイド PDF 596 KB
テクニカルアップデート PDF 153 KB 英語
5件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models