メインコンテンツに移動

概要

説明

The 2SK3479 is a Nch Single Power Mosfet 100V 83A 11Mohm Mp-25/To-220Ab.

特長

  • Super low on-state resistance:
    RDS(on)1 = 11 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 42 A)
    RDS(on)2 = 13 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 42 A)
  • Low Ciss : Ciss = 11000 pF TYP.
  • Built-in gate protection diode
  • 製品比較

    アプリケーション

    ドキュメント

    分類 タイトル 日時
    ガイド PDF 796 KB
    アプリケーションノート PDF 633 KB 英語
    ガイド PDF 596 KB
    データシート PDF 207 KB
    4件

    設計・開発

    モデル

    ECADモデル

    [製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

    Diagram of ECAD Models