メインコンテンツに移動
ご購入

説明

The H5N5006FM is a Nch Single Power Mosfet 500V 3A 3000Mohm To-220Fm.

製品比較

 

アプリケーション

 
分類 タイトル 日時
データシート PDF 285 KB 英語
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB 英語
ガイド PDF 596 KB
テクニカルアップデート PDF 153 KB 英語
5件

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models