メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

The H7N0607DS is a Nch Single Power Mosfet 60V 20A 34Mohm DPAK(S)/To-252.

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 99 KB
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB 英語
ガイド PDF 596 KB
データシート PDF 221 KB
テクニカルアップデート PDF 153 KB 英語
データシート PDF 315 KB
7件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models