メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

The HAT2171H is a Nch Single Power Mosfet 40V 40A 4.8Mohm Lfpak.

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 102 KB
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB 英語
ガイド PDF 596 KB
テクニカルアップデート PDF 153 KB 英語
テクニカルアップデート PDF 280 KB 英語
6件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models