概要
説明
Support is limited to customers who have already adopted these products.
The NP60N04KUG is N-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.
特長
- Channel temperature 175 degree rating
- Super low on-state resistance RDS(on) = 6.1 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 30 A)
- Low Ciss: Ciss = 3400 pF TYP.
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 276 KB | |
ガイド | PDF 2.76 MB | |
ガイド | PDF 796 KB | |
製品別信頼性資料 | PDF 227 KB | |
アプリケーションノート | PDF 633 KB 英語 | |
カタログ | PDF 2.24 MB | |
ガイド | PDF 596 KB | |
7件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。