メインコンテンツに移動

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

These products are N-channel MOS Field Effect Transistors designed for high current switching applications.

特長

  • Super low on-state resistance RDS(on) = 3.3 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 45 A)
  • Low Ciss: Ciss = 3900 pF TYP. (VDS = 25 V)
  • Designed for automotive application and AEC-Q101 qualified

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 271 KB
ガイド PDF 2.76 MB
ガイド PDF 796 KB
製品別信頼性資料 PDF 220 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB 英語
カタログ PDF 2.24 MB
ガイド PDF 596 KB
7件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models