メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

The RBK04U04GNS is a Nch Single Power MOSFETs 40V 35A 1.5mohm HSON-8pin.
designed for Li-ion battery management system.

特長

  • Low on-state resistance RDS(on) = 1.2 mΩ typ. (at VGS = 10 V, ID = 18 A)
  • With Current sensing
  • Surface mount package
  • Quality grade : Standard

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 227 KB
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 827 KB
アプリケーションノート PDF 1.10 MB
アプリケーションノート PDF 2.65 MB 英語
アプリケーションノート PDF 633 KB 英語
カタログ PDF 2.24 MB
ガイド PDF 596 KB
8件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models