メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.

特長

  • VDSS : –60 V
  • RDS(on) : 56 mΩ (MAX)
  • ID : –25 A
  • Lead Mount Type (TO-220FN)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 120 KB
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB 英語
ガイド PDF 596 KB
4件