メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

The RJK4013DPE is a Nch Single Power Mosfet 400V 17A 300Mohm LDPAK(S)-(1)/To-263.

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
ガイド PDF 796 KB
製品変更通知 PDF 106 KB 英語
アプリケーションノート PDF 633 KB 英語
ガイド PDF 596 KB
データシート PDF 117 KB
テクニカルアップデート PDF 153 KB 英語
6件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models