メインコンテンツに移動

概要

説明

The UPA1855GR is a Nch Dual Power Mosfet 20V 6.0A 23Mohm Tssop8.

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 194 KB
ガイド PDF 796 KB
製品変更通知 PDF 510 KB 英語
アプリケーションノート PDF 633 KB 英語
ガイド PDF 596 KB
5件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models