概要
説明
The UPA2672T1R is a Pch Dual Power Mosfet -12V -4A 67Mohm 6Pinhuson2020.
特長
RDS(on)1 = 67 mΩ MAX. (VGS = –4.5 V, ID = –2.0 A)
RDS(on)2 = 92 mΩ MAX. (VGS = –2.5 V, ID = –2.0 A)
RDS(on)3 = 159 mΩ MAX. (VGS = –1.8 V, ID = –2.0 A)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
ガイド | PDF 796 KB | |
アプリケーションノート | PDF 633 KB 英語 | |
ガイド | PDF 596 KB | |
データシート | PDF 239 KB | |
4件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。