概要
説明
The UPA3753GR is Dual N-channel MOS Field Effect Transistors designed for switching application.
特長
- Dual chip type
- Low on-state resistance
RDS(on) = 56 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 2.5 A)
RDS(on) = 72 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 2.5 A) - Low gate charge
QG = 13.4 nC TYP. (VGS = 10 V) - Small and surface mount package (SOP-8)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
ガイド | PDF 796 KB | |
アプリケーションノート | PDF 2.65 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 633 KB 英語 | |
ガイド | PDF 596 KB | |
データシート | PDF 377 KB | |
5件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。