メインコンテンツに移動

概要

説明

The SLG55550A is a USB device that combines high speed USB switches with a USB host charger (dedicated charger) identification circuit. The device supports both the latest USB Battery Charging Specification Revision 1.1 including data contact detection and a set resistor bias for Apple compliant devices as well as legacy USB D+/D- short detection using data line pull-up.

特長

  • High Speed USB Switching
  • Low 4.0pF (typ) On Capacitance
  • Low 4.0Ω (typ) On Resistance
  • Low 0.5Ω (typ) On Resistance Flatness
  • 2.8V to 5.5V Supply Range
  • Low 8μA (typ) Supply Current
  • Automatic USB Charger Identification Circuit
  • USB Battery Charging Specification 1.2 compliant
  • Pb-Free / RoHS Compliant
  • Halogen-Free
  • 3 x 3 mm TDFN-10 Package

製品比較

アプリケーション

  • USB Ports/Hubs
  • Notebook PCs
  • Power bank
  • Car charger
  • Universal Wall Charging Adapter

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 149 KB
EOL通知 PDF 104 KB
その他資料 PDF 261 KB
3件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 24 KB
PCB設計ファイル ZIP 4 KB
2件

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models