メインコンテンツに移動

概要

説明

The SLGC55544C is a combination of current-limited USB port power switch with a USB 2.0 high-speed data line (D+/D-) switch and USB charging port identification circuit. Applications include notebook PCs and other intelligent USB host devices. The wide bandwidth (2.6 GHz) data-line switch also features low capacitance and low on resistance, allowing signals to pass with minimum edge and phase distortion. The SLGC55544C monitors D+ and D-, providing the correct hand-shaking protocol with compliant client devices.

特長

  • Meets Battery Charging Specification BC1.2 for DCP and CDP
  • Meets Chinese Telecommunications Industry Standard YD/T 1591-2009
  • Supports Non-BC 1.2 charging modes via Automatic selection
    • DM/DP Divider Modes 2.7V/2.0V (1A) & 2.0V/2.7V (2A)
    • DM/DP 1.2V Mode
  • Support Smart-CDP function - Automatic CDP/SDP mode support for Always data Communication
  • Compatible with USB 2.0/3.0 power switch requirements
  • 73 mΩ (typ) high side MOSFET
  • Adjustable Current Limit up to 3.0 A (typ)
  • Dynamic level detect circuit for inrush current
  • Pb-Free / RoHS Compliant
  • Halogen-Free
  • TQFN-16 Package / MSL-1
  • UL Listed and CB File No. E468659

製品比較

アプリケーション

  • USB Ports/Hubs
  • Notebook PCs
  • Power bank
  • Car charger
  • Universal Wall Charging Adapter

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 546 KB
EOL通知 PDF 104 KB
その他資料 PDF 261 KB
認証書 PDF 236 KB
認証書 PDF 178 KB
5件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 24 KB
PCB設計ファイル ZIP 4 KB
2件

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models