メインコンテンツに移動

概要

説明

The SLGC55545 is a combination of a current-limited USB port power switch with a USB 2.0 High-Speed data line (D+/D-) switch and a USB charging port identification circuit. Applications include notebook PCs and other intelligent USB host devices. The wide bandwidth (2.6GHz) data-line switch also features low capacitance and low ON resistance, allowing signals to pass with minimum edge and phase distortion. The SLGC55545 monitors D+ and D-, providing the correct hand-shaking protocol with compliant client devices.

特長

  • Meets Battery Charging Specification BC1.2 for DCP and CDP
  • Meets Chinese Telecommunications Industry Standard YD/T 1591-2009
  • Supports Non-BC 1.2 charging modes via automatic selection
    • DM/DP Divider Modes 2.7V/2.0V (1A) and 2.0V/2.7V (2A)
    • DM/DP 1.2V Mode
  • Compatible with USB 2.0/3.0 power switch requirements
  • 73mΩ (typ) high-side MOSFET
  • Adjustable current limit up to 3.0A (typ.)
  • Pb-Free/RoHS-compliant
  • Halogen-free
  • TQFN-16 package
  • UL listed and CB File No. E468659

製品比較

アプリケーション

  • USB ports/hubs
  • Notebook PCs
  • Power banks
  • Car chargers
  • Universal wall charging adapters

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 557 KB
EOL通知 PDF 104 KB
その他資料 PDF 261 KB
3件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 24 KB
PCB設計ファイル ZIP 4 KB
2件

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models