高度に統合された昇降圧コントローラは Renesas 独自の変調方式とアルゴリズムにより、バッテリ駆動の機器に求められる高信頼性を実現しています。 弊社の双方向昇降圧コントローラは、追加のセンシング回路が不要で、優れた電力活用により健全なバッテリを提供します。

プロダクトセレクタ: 昇降圧コントローラ(外付けFET)

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 5.63 MB 英語
ホワイトペーパー PDF 1011 KB 英語 , 简体中文
ホワイトペーパー PDF 659 KB 英語 , 简体中文
ホワイトペーパー PDF 782 KB 英語 , 简体中文
ホワイトペーパー PDF 439 KB 简体中文
ホワイトペーパー PDF 320 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
8 items

ビデオ&トレーニング

High-Performance 80V Buck-Boost and Dual-Phase Controllers

A brief overview of the highest-performance 80V DC/DC controllers and why they are the best solutions for data center servers, 48V telecom and rugged industrial equipment designs that require extra voltage margin.