メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

The HI-574A/883 is a complete 12-bit, analog-to-digital converter, including a +10V reference clock, three-state outputs, and a digital interface for microprocessor control. Successive approximation conversion is performed by two monolithic dice housed in a 28-lead package. The bipolar analog die features our dielectric isolation process, which provides enhanced AC performance and freedom from latch-up.

特長

  • Complete 12-bit A/D Converter with Reference and Clock
  • Full 8-bit, 12-bit, or 16-bit Microprocessor Bus Interface
  • Bus Access Time: 150ns
  • No Missing Codes Over Temperature
  • Minimal Setup Time for Control Signals
  • Fast Conversion Time (Max): 25μs
  • Low Noise, via Current-Mode Signal Transmission Between Chips
  • Byte Enable/Short Cycle (AO Input)
  • Guaranteed Break-Before-Make Action, Eliminating Bus Contention During Read Operation. Latched by Start Convert Input (To Set the Conversion Length)
  • Supply Voltage: ±12V to ±15V
  • Pb-Free Available (RoHS Compliant)

製品比較

アプリケーション

  • Military and Industrial Data Acquisition Systems
  • Electronic Test and Scientific Instrumentation
  • Process Control Systems

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 622 KB
カタログ PDF 5.02 MB
カタログ PDF 467 KB
製品変更通知 PDF 260 KB
Product Advisory PDF 282 KB
製品変更通知 PDF 138 KB
アプリケーションノート PDF 338 KB
アプリケーションノート PDF 508 KB
8件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models