ルネサスには、高信頼性(Hi-Rel)市場にメモリ、マイクロプロセッサ周辺機器、アナログ製品を供給してきた確固たる伝統があります。 また、ルネサスは、-55℃~+125℃の温度範囲で性能を保証する密閉パッケージのSMD製品を提供し続けています。 SMD製品はMIL-PRF-38535に準拠しており、100%バーンインされています。
カテゴリ
MIL-STD-883 D/Aコンバータ
MIL-STD-883準拠の高速モノリシックD/Aコンバータ(リファレンス付き)
MIL-STD-883 SAR A/Dコンバータ
マイクロプロセッサ制御のデジタルインタフェース付きA/Dコンバータ
MIL-STD-883オペアンプとバッファ
軍用規格「QML Class Q」に準拠したオペアンプとバッファ
MIL-STD-883コンパレータ
軍用規格「QML Class Q」に準拠したモノリシック・クワッド高精度コンパレータ
MIL-STD-883サンプル&ホールドコンバータ
高精度・高速データ収集システム用サンプル&ホールドアンプ
MIL-STD-883データ通信用IC
MIL-STD-883 CMOS マンチェスタ エンコーダ/デコーダ(シリアルデータ通信用)
MIL-STD-883マイクロプロセッサおよび周辺機器
軍用規格「QML Class Q」に準拠したマイクロプロセッサとCMOS UART
MIL-STD-883メモリ
MIL-STD-883 CMOSランダムアクセスメモリ(RAM)およびプログラマブルリードオンリーメモリ(PROM)
MIL-STD-88スイッチ/マルチプレクサ
軍用規格「QML Class Q」に準拠したアナログスイッチとマルチプレクサ(MUX)

プロダクトセレクタ: MIL-STD-883製品
パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。
プロダクトセレクタビデオ&トレーニング
ニュース&ブログ
NASAの月探査ロケット「アルテミス1号」に、ルネサスのインターシルブランド耐放射線IC数百個が搭載 | ニュース | 2022年11月17日 |