メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

高信頼性アナログ

ルネサスの高信頼性(Hi-Rel)アナログICは、苛酷な環境での厳しい要求に応えるように設計されています。 これらの耐放射線性(rad-hard)および放射線耐量(rad-tolerant)ICは、宇宙、航空宇宙、防衛などの厳しい環境下でも安定した性能を提供します。 ルネサスの製品は、最適化された性能を実現し、システムのSWaP-c(サイズ・重量・消費電力・コスト)、および市場投入までの時間を短縮する設計を特長としています。 耐放射線、低消費電力、堅牢な設計のルネサス高信頼性(Hi-Rel)アナログソリューションは、苛酷な環境下でも信頼性と精度を提供します。

製造と試験に関する情報

ルネサスは、衛星通信や宇宙飛行システムなど幅広い分野で、高信頼・高効率・高精度な宇宙グレード製品を提供してきた卓越した実績を誇ります。

総線量(TID)耐性は、宇宙用途において重要な課題です。 ルネサスでは、すべての宇宙グレード製品に対して 放射線ロット受入試験(RLAT) を実施しています。 耐放射線製品では、低線量率および/または高線量率RLATをウエハごとに実施します。 放射線トレラント製品では、低線量率RLATをウエハロット単位で実施します。 ルネサスの宇宙向け製品は、シングルイベント過渡現象(SET)、書き換え(SEU)、および破壊的事象であるバーンアウトやラッチアップ(SEB/L)を含むすべてのシングルイベント効果(SEE)を低減し、重イオンの影響を受けても動作への影響を最小限に抑えるよう設計されています。

ルネサスの放射線耐性ハーメチックおよびプラスチック製品は、MIL-PRF-38535/QMLに準拠した生産工程で製造され、最高の信頼性を確保するために100%バーンイン処理が実施されています。 ルネサスは、自動車向け生産工程に準じたフローで放射線耐性を備えた宇宙用プラスチック製品を製造し、新しい宇宙用途向けに堅牢かつコスト効率の高いソリューションを提供しています。 最新技術を駆使したQML Class V/P/Q、および耐放射線特性を備えた宇宙用プラスチック製品は、高信頼性および宇宙市場に革命をもたらしています。

すべての製品を比較する