メインコンテンツに移動

シンプル・ネットワーク管理プロトコル カードソリューション

概要

説明

無停電電源(UPS)装置は主に、高安定性電源を必要とする装置に無停電電源を提供するために使用します。これはネットワークシステムで重要なインフラです。シンプル・ネットワーク管理プロトコル(SNMP)カードソリューションはシリアルポートインタフェース搭載のUPSデバイスをインターネットに接続するために使用します。ネットワークに接続し、UPSの動作状況データを継続して収集します。UPSはSNMPを通して、UPS障害を警告できます。S5D9マイクロコントローラ(MCU)はイーサネット、高速USB、クワッドSPI、セキュリティ、安全機能をサポートします。ISL6115Aは電圧が12V以上のアプリケーション向けの完全機能を備えた配電コントローラです。このソリューションは内蔵型バックレギュレータとRS-232 トランスミッタ/レシーバも備えています。

このシステムのメリット:

  • S5D9 MCUはArm® Cortex®-M4Fコアを特長とし、周波数120MHz 組み込みイーサネット、USB、認定 Synergy Software Package(SSP)搭載のTFT-LCDC上で実行します。
  • 高性能バックレギュレータ、超高精度オシレータ、2チャンネル±15kV ESD保護RS-232トランスミッタ/レシーバ

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

Template 1 SNMP Card SNMP Card SNMP Card Connector Arrow.582 TW003 TW003 TW003 Bi-directional Bi-directional.561 Bi-directional.562 Bi-directional.563 Bi-directional.564 USB Port USB Port USB Port Bi-directional.568 Connector Arrow 3.3V 3.3V 3.3V Connector Arrow.574 RS-232.577 RS-232 RS-232 5V 5V 5V Connector Arrow.579 Connector Arrow.583 Bi-directional.586 Connector Arrow.587 Connector Arrow.588 Connector 1.160 12V 12V 12V 3.3V 3.3V 3.3V Connector Arrow.593 Connector Arrow.594 12V in 12V in 12V in 12V_UPS 12V_UPS 12V_UPS 5 V 5V 5V Buck-Regulator Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Power Distribution Controller Power Distribution Controller Power Distribution Controller UPS UPS UPS Ethernet PHY Ethernet PHY Ethernet PHY Flash Flash Flash RH45 RH45 RH45 RS-232 RS-232 Transmitter/Receiver RS-232Transmitter/Receiver Console Port Console Port Console Port Sheet.559 MCU MCU MCU UART1 UART1 UART1 UART2 UART2 UART2 QSPI QSPI QSPI QSPI.557USB USB USB Ethernet Ethernet Ethernet RS232 RS-232 RS-232
Exiting Interactive Block Diagram

ソフトウェア

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
Renesas Synergy™ Software Package (SSP)
プラットフォームの心臓部で、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージです。
Software Package ルネサス
1件