メインコンテンツに移動

ゼロスタンバイ電力65W USB Type-Cアダプタ(シングルおよびデュアル出力対応)

概要

説明

USB PD 3.1テクノロジーで設計されたこの超小型USB Type-Cアダプタは、適応型擬似共振(QR)動作とマルチモード制御を使用して65Wの電力を供給し、サイズ、効率、EMI性能を向上させます。 軽量で小型のフォームファクタを必要とする旅行用アダプタに最適で、デュアルポート機能により2台のデバイスの同時充電が可能で、外出先で複数の充電器を使用する必要が軽減されます。 ゼロスタンバイ電力(ZSP)設計により、ユーザーは待機期間中に電力を消費することなく、充電器を接続したままにしておくことができます。

このシステムのメリット:

  • ゼロスタンバイ電力(ZSP)
  • オプションのデュアルポートUSB Type-C出力
  • 超コンパクトサイズ
  • 低システムコスト
  • 適応型擬似共振(QR)動作とマルチモード制御

製品比較

アプリケーション

  • USB Type-C充電
  • 旅行用充電器
  • Type-C搭載非モバイル機器

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

ゼロスタンバイ電力 65W USB Type-C アダプタ (デュアル出力)

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 WS005-1 WS005-1 WS005-1 Bridge Rectifier Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Sheet.62 Capacitor Non-polarized Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Capacitor Non-polarized .68 Sheet.69 Sheet.70 Sheet.71 Sheet.72 Ground (earth) Sheet.74 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 Resistor - Fixed Transformer Inductor Coreless (Air conductor) Sheet.80 Sheet.81 Sheet.82 Sheet.83 Sheet.84 Sheet.85 Sheet.86 Sheet.87 Sheet.88 Transformer Inductor Coreless (Air conductor).89 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Sheet.93 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.96 Sheet.97 Sheet.98 Resistor - Fixed.196 Ground (earth).197 Sheet.198 Sheet.199 Sheet.200 Sheet.201 Ground (earth).202 Sheet.203 Sheet.204 Sheet.205 Sheet.206 Capacitor Polarized Sheet.208 Sheet.209 Sheet.210 Sheet.211 Resistor - Fixed.212 Transformer Inductor Coreless (Air conductor).213 Sheet.214 Sheet.215 Sheet.216 Sheet.217 Sheet.218 Sheet.219 Sheet.220 Sheet.221 Sheet.222 Diode Sheet.224 Sheet.225 Sheet.226 Ground (earth).227 Sheet.228 Sheet.229 Sheet.230 Sheet.231 Capacitor Polarized.232 Sheet.233 Sheet.234 Sheet.235 Sheet.236 Resistor - Fixed.258 Signal Ground Sheet.260 Sheet.261 Sheet.262 Sheet.263 Sheet.264 Input Sheet.282 Sheet.283 Sheet.284 Sheet.285 Sheet.286 Sheet.287 Sheet.288 Sheet.289 Sheet.290 Sheet.291 Sheet.292 Sheet.293 Connector.231 Connector.232 Connector.233 Sheet.297 Sheet.331 Sheet.332 Sheet.333 Sheet.334 Sheet.335 Sheet.336 Sheet.337 Sheet.338 Sheet.339 Sheet.341 Sheet.342 Connector.231 Connector.232 Connector.233 Sheet.346 Sheet.363 Sheet.364 Sheet.365 Sheet.366 Sheet.367 Sheet.368 Sheet.369 Sheet.370 Sheet.371 Sheet.373 Sheet.374 Connector.231 Connector.232 Connector.233 Sheet.378 Sheet.379 Sheet.380 Sheet.381 Sheet.382 Sheet.384 Sheet.385 Sheet.386 Sheet.387 Sheet.389 Sheet.390 Connector.231 Connector.232 Connector.233 Sheet.394 Sheet.395 Sheet.396 Sheet.397 Sheet.398 Sheet.400 Sheet.401 Sheet.402 Sheet.403 Sheet.405 Sheet.406 Connector.231 Connector.232 Connector.233 Sheet.410 Resistor - Fixed.411 Resistor - Fixed.412 Resistor - Fixed.414 Input.415 Signal Ground.416 Sheet.417 Sheet.418 Sheet.419 Sheet.420 Sheet.421 Signal Ground.422 Sheet.423 Sheet.424 Sheet.425 Sheet.426 Sheet.427 Capacitor Polarized.429 Sheet.430 Sheet.431 Sheet.432 Sheet.433 Ground (earth).434 Sheet.435 Sheet.436 Sheet.437 Sheet.438 Resistor - Fixed.439 Sheet.440 Sheet.441 Sheet.442 Sheet.443 Sheet.444 Sheet.445 Sheet.446 Sheet.449 Sheet.450 Sheet.451 Sheet.452 Sheet.453 Sheet.455 Sheet.456 Sheet.459 Sheet.460 Sheet.461 Sheet.462 Sheet.463 Sheet.465 Sheet.466 Sheet.467 Sheet.469 Sheet.470 Sheet.471 Sheet.472 Sheet.474 Sheet.477 Sheet.478 Sheet.479 Sheet.480 Sheet.481 Sheet.482 Sheet.483 Sheet.491 Sheet.492 Sheet.493 Sheet.496 Sheet.527 Sheet.530 Sheet.541 AC Power Source Sheet.44 Alternating Current 90~264VAC 90~264VAC 90~264VAC Connector 1.174 Connector 1.174.544 Connector 1.174.545 Resistor - Fixed.546 Connector 1.174.548 Connector 1.174.549 Diode.550 Sheet.551 Sheet.552 Sheet.553 Connector 1.174.554 Connector 1.174.576 Connector 1.174.577 Connector 1.174.578 Connector 1.174.579 Connector 1.174.595 Connector 1.174.596 Connector 1.174.597 Connector 1.174.598 Sheet.599 Sheet.600 Sheet.601 Connector 1.174.602 Connector 1.174.603 Connector 1.174.604 Sheet.605 V-1 V-1 V-1 Sheet.607 Sheet.608 Sheet.609 Sheet.610 Connector 1.174.611 Connector 1.174.612 Sheet.613 Sheet.614 Sheet.615 Transformer Inductor Coreless (Air conductor).616 Sheet.617 Sheet.618 Sheet.619 Sheet.620 Sheet.621 Sheet.622 Sheet.623 Sheet.624 Sheet.625 Sheet.626 Sheet.627 Sheet.629 Connector 1.174.630 Sheet.631 Connector 1.174.632 Sheet.636 Sheet.637 Connector 1.174.638 Connector 1.174.639 Connector 1.174.640 Sheet.641 Connector 1.174.642 Connector 1.174.643 Connector 1.174.644 V-2 V-2 V-2 Sheet.650 Sheet.298 Sheet.299 Sheet.300 Sheet.301 Sheet.302 Sheet.303 Sheet.304 Sheet.305 Sheet.306 Sheet.308 Sheet.309 Connector.231 Connector.232 Connector.233 Sheet.313 Input.314 USB-C.315 USB-C USB-C USB-C Sheet.317 Sheet.318 Sheet.319 Sheet.320 Sheet.321 Sheet.322 Sheet.323 Sheet.324 Sheet.325 Sheet.326 Sheet.327 Sheet.328 Sheet.329 Resistor - Fixed.330 Sheet.528 Sheet.531 Sheet.532 Sheet.533 Sheet.534 Sheet.535 Sheet.537 Sheet.538 Sheet.539 Sheet.646 Sheet.647 Sheet.648 Sheet.649 Sheet.651 Connector 1.174.652 V-1 V-1 V-1 2 2 2 2 Sheet.656 5~20VDC max 3A 5~20VDC max 3A 5~20VDCmax 3A Sheet.667 Sheet.668 Sheet.669 Sheet.670 Sheet.671 Sheet.672 Sheet.673 Sheet.674 Sheet.675 Sheet.676 Sheet.677 Connector.231 Connector.232 Connector.233 Sheet.681 Input.682 USB-C USB-C USB-C USB-C Sheet.685 Sheet.686 Sheet.687 Sheet.688 Sheet.689 Sheet.690 Sheet.691 Sheet.692 Sheet.693 Sheet.694 Sheet.695 Sheet.696 Sheet.697 Resistor - Fixed.698 Sheet.699 Sheet.700 Sheet.701 Sheet.702 Sheet.703 Sheet.704 Sheet.705 Sheet.706 Sheet.707 Sheet.708 Sheet.709 Sheet.710 Sheet.712 Connector 1.174.713 V-2 V-2 V-2 2 2 2 2 Sheet.717 5~11VDC max 3A 5~11VDC max 3A 5~11VDCmax 3A Connector 1.174.719 Sheet.720 Connector 1.174.721 Sheet.722 Sheet.723 Sheet.724 AC/DC Controller AC/DC Controller AC/DC Controller OUTPUT OUTPUT OUTPUT VCC VCC VCC GND GND GND SENSE SENSE SENSE FB/ASU FB/ASU FB/ASU Photocoupler Photocoupler Photocoupler Diode - LED Sheet.733 Sheet.734 Sheet.735 Sheet.736 Sheet.737 Darlington.651 Sheet.739 Darlington.254 IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor 2 Sheet.742 Sheet.743 Sheet.744 Sheet.745 Sheet.746 SuperGaN FET SuperGaN FET SuperGaN FET Sheet.748 Sheet.749 Sheet.750 Sheet.751 Sheet.752 Sheet.753 Sheet.754 Sheet.755 Sheet.756 Sheet.757 Sheet.759 USB PD 3.1 Protocol USB PD 3.1 Protocol USB PD 3.1 Protocol VIN VIN VIN VBUS/G VBUS/G VBUS/G GPIO2 GPIO2 GPIO2 CC1/CC2 CC1/CC2 CC1/CC2 D- D- D- OPTO OPTO OPTO Sheet.760 USB PD 3.1 Protocol USB PD 3.1 Protocol USB PD 3.1 Protocol VIN VIN VIN VBUS/G VBUS/G VBUS/G GPIO2 GPIO2 GPIO2 CC1/CC2 CC1/CC2 CC1/CC2 D- D- D- Sheet.768 Buck/Boost Controller Buck/Boost Controller Buck/Boost Controller CS+ CS+ CS+ CS- CS- CS- ISEN+ ISEN+ ISEN+ ISEN- ISEN- ISEN- UG1 UG1 UG1 LG1 LG1 LG1 UG2 UG2 UG2 LG2 LG2 LG2 Sheet.769 Rectifier Controller Rectifier Controller Rectifier Controller CP/VIN CP/VIN CP/VIN VD VD VD OUT OUT OUT VSS VSS VSS
Exiting Interactive Block Diagram

ゼロスタンバイ電力 65W USB Type-C アダプタ (シングル出力)

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 WS005-2 WS005-2 WS005-2 Bridge Rectifier Sheet.31 Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Capacitor Non-polarized Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Capacitor Non-polarized .68 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Ground (earth) Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Resistor - Fixed Transformer Inductor Coreless (Air conductor) Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Sheet.69 Sheet.70 Sheet.71 Sheet.72 Transformer Inductor Coreless (Air conductor).89 Sheet.74 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 Sheet.80 Sheet.81 Sheet.82 Resistor - Fixed.196 Ground (earth).197 Sheet.85 Sheet.86 Sheet.87 Sheet.88 Ground (earth).202 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Sheet.93 Capacitor Polarized Sheet.95 Sheet.96 Sheet.97 Sheet.98 Resistor - Fixed.212 Transformer Inductor Coreless (Air conductor).213 Sheet.101 Sheet.102 Sheet.103 Sheet.104 Sheet.105 Sheet.106 Sheet.107 Sheet.108 Sheet.109 Diode Sheet.111 Sheet.112 Sheet.113 Ground (earth).114 Sheet.115 Sheet.116 Sheet.117 Sheet.118 Capacitor Polarized.232 Sheet.120 Sheet.121 Sheet.122 Sheet.123 Resistor - Fixed.258 Signal Ground Sheet.126 Sheet.127 Sheet.128 Sheet.129 Sheet.130 Input Sheet.132 Sheet.133 Sheet.134 Sheet.135 Sheet.136 Sheet.137 Sheet.138 Sheet.139 Sheet.140 Sheet.142 Sheet.143 Connector.231 Connector.232 Connector.233 Sheet.147 Signal Ground.422 Sheet.217 Sheet.218 Sheet.219 Sheet.220 Sheet.221 Ground (earth).434 Sheet.228 Sheet.229 Sheet.230 Sheet.231 Resistor - Fixed.439 Sheet.233 Sheet.234 Sheet.235 Sheet.236 Sheet.237 Sheet.238 Sheet.239 Sheet.240 Sheet.241 Sheet.242 Sheet.243 Sheet.244 Sheet.245 Sheet.246 Sheet.247 Sheet.248 Sheet.249 Sheet.250 Sheet.251 Sheet.252 Sheet.253 Sheet.254 Sheet.258 Sheet.259 Sheet.262 AC Power Source Sheet.275 Alternating Current 90~264VAC 90~264VAC 90~264VAC Connector 1.174 Connector 1.544 Connector 1.545 Resistor - Fixed.546 Connector 1.548 Connector 1.549 Diode.550 Sheet.285 Sheet.286 Sheet.287 Connector 1.554 Connector 1.576 Connector 1.577 Connector 1.578 Connector 1.579 Connector 1.596 Connector 1.597 Connector 1.598 Sheet.322 Sheet.323 Sheet.324 Connector 1.602 Connector 1.604 Sheet.328 V-1 V-1 V-1 Sheet.373 Sheet.374 Sheet.375 Sheet.376 Sheet.377 Sheet.378 Sheet.379 Sheet.380 Sheet.381 Sheet.383 Connector.231 Connector.232 Connector.233 Sheet.387 Input.314 USB-C.315 USB-C USB-C USB-C Sheet.391 Sheet.392 Sheet.393 Sheet.394 Sheet.395 Sheet.396 Sheet.397 Sheet.398 Sheet.399 Sheet.400 Sheet.401 Sheet.402 Sheet.403 Resistor - Fixed.330 Sheet.406 Sheet.407 Sheet.408 Sheet.409 Sheet.410 Sheet.411 Sheet.412 Sheet.413 Sheet.414 Sheet.415 Sheet.416 Sheet.417 Sheet.418 Connector 1.652 V-1 V-1 V-1 2 2 2 2 Sheet.423 5~20VDC max 3.25A 5~20VDC max 3.25A 5~20VDCmax 3.25A Sheet.483 Connector 1.721 Sheet.485 Sheet.487 Sheet.488 Sheet.489 Connector 1.174.490 Sheet.491 Sheet.492 Sheet.495 Sheet.496 Sheet.497 Sheet.498 2 2 2 2 Sheet.501 Sheet.502 AC/DC Controller AC/DC Controller AC/DC Controller OUTPUT OUTPUT OUTPUT VCC VCC VCC GND GND GND SENSE SENSE SENSE FB/ASU FB/ASU FB/ASU Photocoupler Photocoupler Photocoupler Diode - LED Sheet.304 Sheet.305 Sheet.306 Sheet.307 Sheet.308 Darlington.651 Sheet.310 Darlington.254 IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor 2 Sheet.313 Sheet.314 Sheet.315 Sheet.316 Sheet.317 Sheet.503 Rectifier Controller Rectifier Controller Rectifier Controller CAUX- CAUX- CAUX- VD VD VD OUT OUT OUT VSS VSS VSS SuperGaN FET SuperGaN FET SuperGaN FET Sheet.289 Sheet.290 Sheet.291 Sheet.292 Sheet.293 Sheet.294 Sheet.295 Sheet.296 Sheet.297 Sheet.298 Sheet.504 USB PD 3.1 Protocol USB PD 3.1 Protocol USB PD 3.1 Protocol VIN VIN VIN VBUS/G VBUS/G VBUS/G CC1/CC2 CC1/CC2 CC1/CC2 D+/D- D+/D- D+/D- OPTO OPTO OPTO
Exiting Interactive Block Diagram

ソフトウェア