メインコンテンツに移動

LoRaWAN街路灯コントローラ

概要

説明

街灯のオン/オフや明るさの調整など、街路灯を遠隔操作できる機能は、自治体にとって非常に有益です。 リモート監視と制御は、リアルタイムデータを使用して照明スケジュールを最適化し、特に照明費が大きくなる可能性のある大都市部で、エネルギの浪費を削減し、コストを削減するのに役立ちます。

この単相街路灯コントローラは、LoRaWAN® ネットワークを介して動作し、街路灯の自動制御とリモート監視を可能にします。 その通信機能は、エネルギ消費の集中管理、メンテナンスコストの削減、持続可能性の向上が主要な目標であるスマートシティの展開に最適です。

このシステムのメリット:

  • FCC認証を取得したDTDS-622Cモジュールを基盤としているため、追加のテストおよび認証コストを削減し、より迅速な市場参入を可能にします。
  • すべてのグローバル周波数プラン(US / AU / AS / EU / IN / ID / KR / JPなど)と互換性があり、80VACから305VACまでの広い入力電圧範囲をサポートし、幅広い展開互換性を実現します。
  • LoRa® アンテナとSMAコネクタを内蔵しており、簡単に設置できます。
  • 最大6000Wの発光負荷をサポートし、高電力容量とシステムのスケーラビリティを実現します。
  • 雨やほこりから保護するためのIP66防塵防水規格に対応しています。

製品比較

アプリケーション

  • スマート街路灯コントローラ
  • スマートシティ

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

AS132 Non-Renesas Component.297.462 Relay Relay Sheet.221 WC# AS132 AS132 Light Sensor Light Sensor Light Sensor Real-Time Clock Real-Time Clock Real-Time Clock Label Text 10pt.746 2 2 MCU MCU MCU Block.94 I2C I2C Block.95 ADC ADC Left arrow.266 Line.260 Left arrow.312 Up arrow Up arrow.321 Down arrow.38 Down arrow.38.323 Line LDO LDO LDO Non-supported component.329 AC Power Module with Protection Circuit AC Power Modulewith ProtectionCircuit Label text 10pt.353 3.3VDC/0.5A 3.3VDC/0.5A Label Text 10pt.354 3.3V/40µAtyp 3.3V/40µAtyp Label Text 10pt.357 3.3V/65µAmax 3.3V/65µAmax Label Text 10pt.359 3.3V/140mAmax 3.3V/140mAmax Right arrow bracket Line.363 Label text 10pt.365 Option Option Sheet.367 CT_Icon.368 Board.317 LoRaWAN Module LoRaWAN Module Label Text 10pt.429 Line In Line In Label Text 10pt.430 Single Phase AC Input Single Phase AC Input Right arrow.431 Right arrow.432 Label Text 10pt.433 Neutral Neutral Label Text 10pt.442 VDD VDD Label Text 10pt.443 VSS VSS Right arrow.444 Right arrow.445 Label Text 10pt.456 2 2 Sheet.457 Relay.74 Sheet.472 Sheet.473 Sheet.474 Connector Line Label Text 10pt.481 Line Out Line Out Label Text 10pt.482 To Load To Load Right arrow.483 Right arrow.484 Label Text 10pt.485 Neutral Neutral Label Text 10pt.489 Current Transformer Current Transformer Label Text 10pt.490 Line In Line In Right arrow.491 Connector Line.492 Block.93 SPI SPI Block.247 GPIO GPIO Non-supported component.246 Semtech SX 1262 SemtechSX 1262 Double arrow 1pt.735 Right arrow.388 Non-Renesas Component.297 Driver CKT DriverCKT Connector Arrow Antenna.167 Sheet.516 Sheet.517 Sheet.518 Sheet.522 Label Text 10pt.520 2 2 Sheet.521
Exiting Interactive Block Diagram