メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • リアルタイムクロック/カレンダー
  • 時、分、秒の単位で時刻を追跡
  • 曜日、日、月、年
  • 15種類の周波数出力を選択可能
  • シングルアラーム
  • 秒、分、時、曜日、日、月単位で設定可能
  • シングルイベントまたはパルス割り込みモード
  • バッテリやスーパーキャパシタへの自動バックアップ
  • 電源障害検知
  • オンチップオシレータの補正
  • 2バイト バッテリバックアップユーザSRAM
  • I2Cインターフェース
  • 400kHzのデータ転送速度
  • 400nAのバッテリ供給電流
  • ST M41TxxおよびMaxim DS13xxデバイスと同じピン配列
  • 小型パッケージのオプション
  • 8Ld MSOPおよびSOICパッケージ
  • 8Ld TDFNパッケージ
  • 鉛フリー対応(RoHS指令準拠)

説明

ISL1208はタイミングと水晶補正、クロック/カレンダー、電源障害インジケータ、一定時間ごとまたはポーリングアラーム、インテリジェントなバッテリバックアップ切り替え、バッテリバックアップユーザSRAMを備えた低消費電力のリアルタイムクロックです。 オシレータは外付けで低価格な32. 768kHzの水晶を使用しています。リアルタイムクロックは時、分、秒の各レジスターで時刻を管理します。 このデバイスは日付、月、年、曜日のカレンダーレジスターを搭載しています。 カレンダーは2099年まで正確で、うるう年は自動修正されます。

パラメータ

属性
InterfaceI2C
Alarms (#)1
Supply Voltage Vcc (Min) (V)2.7
Battery BackupYes
Battery SealYes
CPU Supervisory Function PORNo
Crystal Frequency TrimmingYes
Frequency Out PinYes
Battery Current (nA)400
Time Keeping Current (µA)1.2
SRAM2 Bytes
Selectable Frequency Output15
Oscillator Compensation-94 to +140
TRIP Voltage for PORYes
Product CategoryReal-Time Clocks, Real-Time Clocks

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
MSOP3.0 x 3.0 x 0.0080.7
SOICN4.9 x 3.9 x 0.0081.3

アプリケーション・ブロック図

The 3-phase PFC inverter features high-performance MCUs for digital PFC control and communication, supporting power capacities of up to 20kW.
20kW 三相PFCインバータ
三相PFCインバータは、効率的な制御通信にルネサスMCUを使用し、最大20kWの電力をサポート
LoRaWAN Street Light Controller for AC Load Block Diagram
LoRaWAN街路灯コントローラ
この街路灯コントローラは、広い電圧範囲を特長とし、LoRaWANネットワーク上で動作します。
Energy-Efficient Single-Burner Induction Cooktop Block Diagram
高効率誘導加熱器
省エネ機能を備えた迅速で均一な加熱のための高効率誘導加熱技術。
Vehicle Computer for Future E/E Architecture Block Diagram
将来のE/Eアーキテクチャのための車載コンピュータ
高度なE/Eアーキテクチャを高い計算能力で実現する次世代車載コンピュータシステム。
Scalable HMI SMARC SoM with AI Block Diagram
AI 搭載のスケーラブルな HMI SMARC SoM
マルチコア処理、高度なグラフィックス、スマートHMIのための安定な接続性を備えたスケーラブルなSoM。

その他アプリケーション

  • ユーティリティメータ
  • HVAC機器
  • オーディオ/ビデオコンポーネント
  • セットトップボックス/テレビ
  • モデム
  • ネットワークルータ、ハブ、スイッチ、ブリッジ
  • セルラーインフラ機器
  • 固定ブロードバンド無線機器
  • ポケットベル/PDA
  • POS機器
  • テストメーター/フィクスチャ
  • OA機器(コピー機、FAX)
  • 家電
  • コンピュータ製品

適用されたフィルター