メインコンテンツに移動

ラジエーター用プログラマブルヒーターサーモスタット

概要

説明

暖房用ラジエーターに使用するサーモスタットヘッダで、コンパクトでありながら汎用性の高いソリューションです。

このシステムのメリット:

  • MCUは、LCDセグメントディスプレイ(最低コスト)またはグラフィカルマトリクスLCDにデータを出力
  • GreenPAK™プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリックスにより、回路図/PCBを変更することなくブラシ付きDCまたはステッピングモータを使用でき、パワートランジスタが不要
  • マイクロコントローラデバイス RL78により、Bluetooth® Low Energy(LE)やWi-Fiモジュールによるシステムの拡張が容易に可能

製品比較

アプリケーション

  • サーモスタット搭載ラジエーター

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 EU133 EU133 EU133 DC/DC DC/DC DC/DC Humidity & Temperature Humidity & Temperature Humidity & Temperature GreenPAK GreenPAK GreenPAK LED Segment Display LED Segment Display LED Segment Display Battery 1-Cell Sheet.16 Sheet.17 Line 1pt.1552 Line 1pt.1583 Battery 1-Cell.20 Sheet.21 Sheet.22 Line 1pt.1552 Line 1pt.1583 Motor Sheet.26 Sheet.27 M M Shunt Sheet.29 Sheet.30 Shunt.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Shunt.36 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Shunt.40 Sheet.41 Sheet.42 Sheet.43 Shunt.44 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 Relay Sheet.70 Sheet.71 Relay.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 Relay.89 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Relay.93 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.96 Relay.97 Sheet.98 Sheet.99 Sheet.100 Input Connector 1.163 Connector 1.163.103 Connector 1.163.104 Connector 1.163.105 Connector 1.163.106 Connector 1.163.107 Connector 1.163.108 Connector 1.163.109 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.112 Sheet.113 Sheet.114 Sheet.115 Sheet.116 Sheet.117 Sheet.118 Sheet.119 Ground Sheet.122 Sheet.123 Ground.124 Sheet.125 Sheet.126 Connector 1.163.127 Connector 1.163.128 Connector 1.163.129 Connector 1.163.130 Connector 1.163.131 Sheet.132 Sheet.133 Sheet.134 Sheet.135 Ground.137 Sheet.138 Sheet.139 Sheet.140 Sheet.141 Sheet.142 Sheet.143 Sheet.144 Sheet.145 Sheet.146 Sheet.147 Sheet.148 Sheet.151 Sheet.152 Sheet.153 Sheet.154 1.5V AA x2 1.5V AA x2 1.5V AA x2 3.3V 3.3V 3.3V 5.5mAmax 5.5mAmax 5.5mAmax 24.4µA max 24.4µA max 24.4µA max 2 2 2 2 Sheet.161 Horizontal Wire Bundle Communication Lines B.795 Label Text 10pt.796 User Button x5 User Button x5 User Button x5 Current Dependent on Motor Current Dependent on Motor Current Dependent on Motor DC Brush Motor DC Brush Motor DC Brush Motor + + + + + + - - - - - - 36 max 36 max 36 max 2 2 2 2 Sheet.179 Connector 1.163.182 Connector 1.163.183 Sheet.184 MCU MCU MCU GPIO GPIO GPIO Vdd Vdd Vdd I2C I2C I2C LCD contr. LCD contr. LCD contr.
Exiting Interactive Block Diagram