メインコンテンツに移動

絶縁型マルチチャネルセンシング

概要

説明

温度調節器、データロガー、プログラマブルロジックコントローラ(PLC)アナログ入力などのアプリケーション向けのマルチチャネルセンシング用リファレンスソリューションです。デジタルおよびアナログコンポーネント(およびチャネル間)を分離することでノイズによる影響を取り除き、アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)の精度を高めます。

このシステムのメリット:

  • マイクロコントローラ(センサ用アナログフロントエンド(AFE)と信号のコンディショニング)、バックレギュレータ、絶縁フォトカプラとマイクロコントローラ(MCU)リファレンスソフトウェアを組み合わせたトータルソリューション
  • センシング向けAFE内蔵MCU
    • メインMCUの負荷を削減
    • 3線式SPI インタフェースを通して柔軟な通信
    • 同時マルチチャネルセンシング向けの単純なタイミング設計
  • フォトカプラ絶縁
    • 長い絶縁距離
    • ノイズ放射なし

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.63 Sheet.64 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 JP141 JP141 JP141 LDO LDO LDO Transformer Transformer Transformer Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Power Supply 24V Power Supply 24V Power Supply 24V Thermocouple Thermocouple Thermocouple Thermocouple x3 Thermocouple x3 Thermocouple x3 Channel 2 Channel 2 Channel 2 Main MCU Main MCU Main MCU Channel 3 Channel 3 Channel 3 Channel 4 Channel 4 Channel 4 Sheet.28 Sheet.32 Photocoupler 1 Photocoupler Photocoupler Photocoupler 2 Photocoupler Photocoupler Channel 1 Channel 1 Channel 1 Sensor Sensor Sensor Sensor Sensor Sensor 5V 5V 5V To Photocoupler To Photocoupler To Photocoupler Isolation Isolation Isolation SCK SCK SCK MOSI MOSI MOSI MISO MISO MISO To Main MCU (SCK, MOSI, MISO) To Main MCU (SCK, MOSI, MISO) To Main MCU (SCK, MOSI, MISO) Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Connector 1.160 MCU MCU MCU MCU CPU CPU CPU SPI SPI SPI ADC ADC ADC Sheet.76 Peripheral Op Amp Comparator Sheet.69 Sheet.70 Driver Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74
Exiting Interactive Block Diagram