RX23E-A チャンネル間絶縁アナログ計測システム リファレンスデザイン
チャンネル間絶縁されたRX23E-Aを4つ搭載した、温度および電圧を同期測定するシステムのリファレンスデザインです。
複数のアナログ入力を備えるアナログ入力モジュール、温度調節計、記録計、データアクイジションなどのアプリケーションに最適です。
高精度AFE内蔵マイコンRX23E-Aと
RV1S9260A は,入力側にAlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側にCMOS 出力IC を用いた高速フォト カプラです。
高耐ノイズ(高CMR)のほか, 高温対応(Ta=125℃),低入力電流,3.3/5V 駆動を可能にしており,高速 ロジック・インタフェース回路に最適です。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
カタログ | PDF 4.79 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 161 KB English | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
カタログ | PDF 5.29 MB English | |
製品変更通知 | PDF 166 KB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 185 KB | |
製品変更通知 | PDF 163 KB English | |
ホワイトペーパー | PDF 706 KB English , 简体中文 | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
9件
|
チャンネル間絶縁されたRX23E-Aを4つ搭載した、温度および電圧を同期測定するシステムのリファレンスデザインです。
複数のアナログ入力を備えるアナログ入力モジュール、温度調節計、記録計、データアクイジションなどのアプリケーションに最適です。
高精度AFE内蔵マイコンRX23E-Aと
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター