メインコンテンツに移動

簡易直流PLCモジュール

概要

説明

このソリューションは単一の1:1シリアルRS232通信ラインの到達距離を延長する簡単な方法を提供します。 GreenPAK™で構成した通信トランスレータは、シリアルインターフェースで受けとった信号を高周波信号に変換してDC電力線に重畳し、DC電力線から取り出した高周波信号をデコードしてシリアルインターフェースで出力します。

このシステムのメリット:

  • シンプルな電力線通信で、電源接続を介してコマンドステーションとリモートステーション間でUARTデータを転送
  • ステーション間のシンプルなUART接続により、独自のプロトコルを追加可能
  • DC/DCレギュレータにより、最大36V を伝送するDC電力線を介して通信を実行できると同時に、MCU用の低電圧の電力を供給

製品比較

アプリケーション

  • HVACのリモートバルブ制御
  • リモートHMIとコントロールユニットの接続
  • eBikeのステアリングホイールからコントロールユニットへのコマンド伝送
  • 製造ラインの調整パラメータの送信

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

EU179 Right arrow.252 Optional Non-Renesas Component Optional Non-Renesas Component.694 Sheet.770 Line.758 Line.759 Sheet.767 Line.758 Line.759 Sheet.761 Line.758 Line.759 Right arrow.252.683 Right arrow.684 EU179 EU179 EU179 DC/DC Master Node DC/DC DC/DC DC PLC Master Node DC PLC DC PLC Arm Cortex-M MCUs Master Node Arm Cortex-M MCU Arm Cortex-M MCU Peripheral UART UART Connector.287 Down arrow.256 RX RX RX TX TX TX Line.254 Line.688 Max 36V DC Max 36V DC Max 36V DC 3.3V 3.3V 100µA 3.3V100µA 3.3V/0.5A 3.3V/0.5A 3.3V/0.5A Master Node Master Node Master Node Slave Node Slave Node Slave Node Label Text 10pt.727 3.3V/0.5A 3.3V/0.5A Label Text 10pt.729 GND GND Inductor Air Core.212 Sheet.731 Sheet.732 Sheet.733 Sheet.734 Sheet.735 Sheet.736 Sheet.737 Sheet.738 Sheet.739 1µH 1µH 1µH Line.254.741 Line.742 Line.254.743 Line.254.744 Connector.287.745 Connector.746 Line.254.747 Line.254.748 Connector.287.749 Connector.287.750 Line.254.756 Connector.287.757 Sheet.840 Sheet.834 Line.758 Line.759 Line.254.837 100pF 100pF 100pF Sheet.844 Line.254.841 Line.842 DC/DC Slave Node DC/DC DC/DC DC PLC Slave Node DC PLC DC PLC Arm Cortex-M MCU Slave Node Arm Cortex-M MCU Arm Cortex-M MCU
Exiting Interactive Block Diagram