メインコンテンツに移動

Renesas XO Crystal Oscillator Custom Part Configuration Utility

Please confirm the configuration settings below. If changes are required, you may go back.

General Description

型名 Package Type Power Supply OE Pin Location OE Active State
XK23L425L425L425I 2.5 x 2 mm 3.3 V Pin 1 Active High

Pin Description

Pin Number Pin Name 説明
1 OE Output Enable (0=output disabled; pull High internally)
2 FS Tri-level (High, Mid (Float), Low) pin that selects one of three factory programmed frequencies and output types
3 GND Connect to ground
4 OUT0 True clock output
5 OUT0b Complementary clock output
6 VDD Power supply voltage

Configuration List

環境設定 FS Frequency Output Type
1 低い 425 Mhz LVDS
2 Mid 425 Mhz LVDS
3 高い 425 Mhz LVDS

Ordering Info

Part/Ordering Number Carrier Type Temperature Range
XK23L425L425L425I Tape and Reel -40°C to +85°C

お客様は、このフォームを送信することにより、お客様が送信した上記の情報、データ、および文書の全部または一部を、ルネサス製品に関連するさらなる情報およびサービスをお客様に提供することを目的として、ルネサスがルネサスグループおよびディストリビューターなどのサードパーティと共有することに同意したものとみなされます。 お客様の情報をルネサスが共有することを承諾できない場合は、送信ボタンをクリックしないでください。 詳しくは弊社のプライバシーポリシーをご覧ください。