概要
説明
The MK2703B is a low-cost, low-jitter, high-performance PLL clock synthesizer designed to replace oscillators and PLL circuits in set-top box and multimedia systems. Using IDT's patented analog Phase Locked Loop (PLL) techniques, the device uses a 27 MHz crystal or clock input to produce a buffered reference clock and a selectable audio clock. IDT manufactures the largest variety of Set-Top Box and multimedia clock synthesizers for all applications. Consult IDT to eliminate VCXOs, crystals and oscillators from your board.
特長
- Packaged in 8-pin SOIC
- Pb (lead) free package
- Uses an inexpensive, fundamental mode crystal or clock
- Supports MPEG sampling rates of 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, and 96 kHz
- Patented zeo ppm synthesis error in all clocks
- All frequencies are frequency locked
- Advanced, low power, sub-micron CMOS process
- Operating voltage of 3.3 V or 5 V
- Industrial temperature version available
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 246 KB | |
EOL通知 | PDF 160 KB | |
EOL通知 | PDF 218 KB | |
製品変更通知 | PDF 611 KB | |
製品変更通知 | PDF 611 KB | |
製品変更通知 | PDF 95 KB | |
製品変更通知 | PDF 50 KB | |
製品変更通知 | PDF 361 KB | |
製品変更通知 | PDF 254 KB | |
9 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。