概要
説明
The IDT5P50912 belongs to a family of 1.8V/2.5V/3.3V low power, spread spectrum clock generators capable of reducing EMI radiation from an input clock. Spread spectrum technique is capable of reducing the harmonic frequency amplitude peaks by several dB.
特長
- 8-pin DFN package (2x2mm)
- 8-pin MSOP package (3x4.9mm)
- Provides a spread spectrum output clock
- Crystal input frequency range of 10 to 30 MHz
- Output frequency range of 10 to 30 MHz
- Center and down spread
- Peak reduction by 8 dB to 16 dB typical on 3rd through 19th odd harmonics
- Low EMI feature can be disabled
- Operating voltage of 1.8 V, 2.5 or 3.3V
- RoHS 6 compliant package
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。