メインコンテンツに移動

概要

説明

The NR8800AS-CB is an InGaAs avalanche photo diode module with multi mode fiber, and can be used in OTDR systems.

特長

  • Small dark current ID = 7 nA
  • Small terminal capacitance Ct = 0.5 pF @ 0.9 VBR
  • High sensitivity S = 0.94 A/W @ λ = 1 310 nm, M = 1
  • Detecting area size Φ 80 μm
  • Coaxial module with multi-mode fiber (GI-62.5)
     

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.30 MB 英語
1件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models