メインコンテンツに移動

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The PS2561-1 is optically coupled isolators containing a GaAs light emitting diode and an NPN silicon phototransistor. The PS2561-1 is in a plastic DIP (Dual In-line Package) and the PS2561L-1 is lead bending type (Gull-wing) for surface mount. The PS2561L1-1 is lead bending type for long creepage distance. The PS2561L2-1 is lead bending type for long creepage distance (Gull-wing) for surface mount.

特長

  • High Isolation voltage (BV = 5 000 Vr.m.s.)
  • High collector to emitter voltage (VCEO = 80 V)
  • High current transfer ratio (CTR = 200% TYP.)
  • High-speed switching (tr = 3 μs TYP., tf = 5 μs TYP.)
  • Ordering number of taping product: PS2561L-1-E3, E4, F3, F4, PS2561L2-1-E3, E4
  • Safety standards UL approved: No. E72422 CSA approved: No. CA 101391 BSI approved: No. 7112/7420 SEMKO approved: No. 303059, 307244 NEMKO approved: No. P03200272, P03200747 DEMKO approved: No. 312341, 312340 FIMKO approved: No. FI 10620, FI 11898 DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) approved: No. 40008862 (Option)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 5.10 MB
カタログ PDF 5.29 MB 英語
製品別信頼性資料 PDF 185 KB
カタログ PDF 4.94 MB 英語
製品変更通知 PDF 799 KB 英語
製品変更通知 PDF 509 KB 英語
アプリケーションノート PDF 957 KB
7件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models