メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The PS2581AL1, PS2581AL2 are optically coupled isolators containing a GaAs light emitting diode and an NPN silicon phototransistor in a plastic DIP (Dual In-line Package) to realize an excellent cost performance. Creepage distance and clearance of leads are over 8 millimeters. The PS2581AL2 is lead bending type (Gull-wing) for surface mounting.

特長

  • Long creepage and clearance distance (8 mm)
  • High isolation voltage (BV = 5 000 Vr.m.s.)
  • High-speed switching (tr = 5 μs TYP., tf = 7 μs TYP.)
  • Ordering number of tape product: PS2581AL2-E3, E4: 1 000 pcs/reel
  • Pb-Free product
  • Safety standards UL approved: No. E72422 CSA approved: No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950) BSI approved: No. 8243, 8244 SEMKO approved: No. 900268 NEMKO approved: No. P06206563 DEMKO approved: No. 314846 FIMKO approved: No. FI 24751 DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) approved: No. 40008862

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 5.07 MB
カタログ PDF 5.29 MB 英語
製品別信頼性資料 PDF 185 KB
カタログ PDF 4.94 MB 英語
製品変更通知 PDF 799 KB 英語
製品変更通知 PDF 509 KB 英語
アプリケーションノート PDF 957 KB
7件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models