メインコンテンツに移動

CAC (QFN 69)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
C69.5X5B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
CAC
Package Description
Descriptive text for this package.
69 LEAD HDA PACKAGE 5x5mm BODY(Power bar width 0.18mm)
Package Status
Active
Package Type
QFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
CAC
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
69
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.68mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.00 x 5.00 x 0.68

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 151 KB
1件