メインコンテンツに移動

EPP (PDIP 24)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
E24.6
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
EPP
Package Description
Descriptive text for this package.
24 LEAD PDIP
Package Status
Active
Package Type
PDIP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
EPP
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
24
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
31.75mm
13.97mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
4.06mm
Pitch
2.54mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
31.75 x 13.97 x 4.06

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 12 KB
1件