タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | L8.3X3L |
Pkg. Previous Code | LCD |
Package Description | LCD - 8ld 3 x 3 DFN NiPdAu , 0.65mm pitch |
Package Status | Active |
Package Type | DFN |
クラス | PLASTIC |
Package Code | LCD |
カテゴリ | PLASTIC |
Lead Count | 8 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 3mm |
幅 | 3mm |
Thickness | 0.85mm |
Pitch | 0.65mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 3.00 x 3.00 x 0.85 |