タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description | LGA 6.0 x 6.0 x 0.90 mm Body 0.4mm Pitc |
Package Status | Active |
Package Type | LGA |
クラス | PLASTIC |
Package Code | LGV48 |
カテゴリ | G |
Lead Count | 48 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 6mm |
Pb Free Category | e3 Sn |
幅 | 6mm |
Thickness | 0.9mm |
Peak Reflow Temp | 260°C |
Pitch | 0.4mm |
Package Carrier | Reel, Tray |
Pkg. Dimensions (mm) | 6.0 x 6.0 x 0.9 |