メインコンテンツに移動

LRS (TDFN 8)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L8.2X2C
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LRS
Package Description
Descriptive text for this package.
8 LEAD TDFN 2X2 (0.75mm) PACKAGE
Package Status
Active
Package Type
TDFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LRS
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.01mm
2.01mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.01 x 2.01 x 0.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 101 KB
1件