メインコンテンツに移動

NCG8 (DFN 8)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
DFN 2.00x3.00x0.75 mm 0.50mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
DFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
NCG8
カテゴリ
G
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2mm
Pb Free Category
, e3 Sn
3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Cut Tape, Reel, Tray, Tube
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.0 x 3.0 x 0.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 193 KB
認証書 PDF 170 KB
2件