タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
WRBG0112GB-A |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-DBGA112-10.7x12.3-0.80 |
Package Status | Active |
Package Type | BGA |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_11863 |
Lead Count | 112 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 12.3mm |
幅 | 10.7mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
2.2mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
12.3 x 10.7 x 2.2 |