メインコンテンツに移動

pkg_20070 (HSON 8)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTSN0008DB-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
-
Package Description
Descriptive text for this package.
Terminal Material - Base: Cu alloy, Terminal Material - Sn
Package Status
Active
Package Type
HSON
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_20070
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.1mm
Pitch
1.27mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5 x 5 x 1.1

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 112 KB
1件